Schneider-Electric
XUAH0214 bild- scope
XUAH0214
Fotocell - XUA - sändare mottagare - Sn=2m - 12..24VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847199
EAN-kod EAN-kod: 
3389110427080
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation sammansättning
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUA
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Material Metall
Typ av siktlinje Axelriktning
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 NO
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött envägs (sändare+mottagare)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m envägs (sändare+mottagare) behöver en sändare XUAH0203
Teknisk data
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Linsmaterial Polyamid
Maximalt känselavstånd 4 m
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Utan
Kabel sammansättning 3 x 0.14 mm²
Trådisoleringsmaterial PvR
Kabeldiameter 3,5 mm
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 2000 Hz
Maximalt spänningsfall <1 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 20 ms
Maximal svarstid 0,25 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,25 ms
Ställ in Utan bakgrundsbortbländning
Diameter 8 mm
Längd 47 mm
Produktens vikt 0,015 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,3 cm
Förpackning 1 bredd 6,5 cm
Förpackning 1 djup 9,6 cm
Förpackning 1 vikt 50,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,398 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months