|
|
|
XUB0APSNL2
Fotocell - XUB - multi - Sn=0..20m - 12..24VDC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål multimode
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUB
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Flerfunktion
|
Material
|
Plast
|
Typ av siktlinje
|
Axelriktning
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Infrarött direktavkännande
Infrarött direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Infrarött envägs (sändare+mottagare)
Röd polariserad reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
3 m polariserad reflex behöver reflex XUZC50
20 m envägs (sändare+mottagare) behöver en sändare XUB0AKSNL2T
0,12 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
0,3 m direktavkännande
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
0,12 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
0,4 m direktavkännande
30 m envägs (sändare+mottagare)
4,5 m polariserad reflex
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Addera till utgång
|
Utan
|
Trådisoleringsmaterial
|
PvR
|
Status lysdiod
|
1 LED (grön) för matning
1 LED (röd) för instabilitet
1 LED (gul) för utgångs status
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
<= 250 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
35 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
200 ms
|
Maximal svarstid
|
2 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
2 ms
|
Ställ in
|
Självlärande
|
Diameter
|
18 mm
|
Längd
|
64 mm
|
Produktens vikt
|
0,095 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CE
CSA
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
99 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,684 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|