Schneider-Electric
XUB1ANANM12 bild- scope
XUB1ANANM12
Fotocell - XUB - reflex - Sn=4m - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847160
EAN-kod EAN-kod: 
3389110148596
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
APR 04, 2025
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUB
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Reflex
Material Plast
Typ av siktlinje Axelriktning
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp NPN
Digital utgångsfunktion 1 NO
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött Reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 m Reflex behöver reflex XUZC50
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 5,5 m Reflex
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Utan
Trådisoleringsmaterial PvR
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 500 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 35 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 1 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1 ms
Ställ in Utan bakgrundsbortbländning
Diameter 18 mm
Längd 62 mm
Produktens vikt 0,04 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
CSA
UL
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 6,700 cm
Förpackning 1 djup 9,700 cm
Förpackning 1 vikt 33,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 951,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor