|
XUB1BPANM12
Fotocell - XUB - reflex - Sn=4m - 12..24VDC - M12
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum APR 04, 2025
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål singelmode
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUB
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Reflex
|
Material
|
Metall
|
Typ av siktlinje
|
Axelriktning
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12, 4 stift
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Infrarött Reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
4 m Reflex behöver reflex XUZC50
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
5,5 m Reflex
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Addera till utgång
|
Utan
|
Trådisoleringsmaterial
|
PvR
|
Status lysdiod
|
1 LED (gul) för utgångs status
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
<= 500 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
35 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
15 ms
|
Maximal svarstid
|
1 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
1 ms
|
Ställ in
|
Utan bakgrundsbortbländning
|
Diameter
|
18 mm
|
Längd
|
62 mm
|
Produktens vikt
|
0,05 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
CE
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP69K dubbel isolerad överensstämmer med DIN 40050
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,33 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|