Schneider-Electric
XUBLANCNL2 bild- scope
XUBLANCNL2
Fotocell sand/mot 18mm L2
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847094
EAN-kod EAN-kod: 
3389119023627
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUB
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Emission Röd laser Klass 1 670 nm överensstämmer med IEC 825-1
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 100 m
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Blind zon 0 mm
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Utbudet och undervisning: 1 LED (grön)
Stabilitet: 1 LED (röd)
Utgångsläge och anpassningsstöd: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 1500 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 25 mA ingen last
Maximal effektförbrukning i W 1 W
Maximal fördröjning first up 80 ms
Maximal svarstid 0,4 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,4 ms
Ställ in Med känslighetsjustering
Produktens vikt 0,18 kg
Kit består av Sändare + mottagare XUBLAKCNL2T + XUBLANCNL2R
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
CE
Omgivningstemeperatur vid drift −10…45 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,6 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 180,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months