|
XUBLAPCNL2
Laserfotocell sänd/mott M18 2m kabel
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation materialhantering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUB
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Envägs (sändare+mottagare)
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Emission
|
Röd laser Klass 1 670 nm överensstämmer med IEC 825-1
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
100 m
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Blind zon
|
0 mm
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Status lysdiod
|
Utbudet och undervisning: 1 LED (grön)
Stabilitet: 1 LED (röd)
Utgångsläge och anpassningsstöd: 1 LED (gul)
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
1500 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
25 mA ingen last
|
Maximal effektförbrukning i W
|
1 W
|
Maximal fördröjning first up
|
80 ms
|
Maximal svarstid
|
0,4 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,4 ms
|
Ställ in
|
Med känslighetsjustering
|
Produktens vikt
|
0,18 kg
|
Kit består av
|
Sändare + mottagare XUBLAKCNL2T + XUBLAPCNL2R
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…45 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
157,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,545 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|