Schneider-Electric
 
XUBTAPSNM12 bild- scope
XUBTAPSNM12
Fotocell - XUBT - polariserad - Sn=1.4m - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847225
EAN-kod EAN-kod: 
3389119020848
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikationspaketering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Specifik produktanvändning Detektering av transparenta objekt
Sensornamn XUBT
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Reflex
Material Plast
Typ av siktlinje Axelriktning
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Emission Koaxiell polariserad röd Reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0…1,4 m med reflektor XUZ C50/C50HP
Teknisk data
Kit består av Reflex XUZC50HP
Sensor
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Ljusvinkel 1,5 °
Blind zon 0 mm
Punktdiameter 37 mm
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Stabilitet: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…32 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 1000 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 45 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 200 ms
Maximal svarstid 500 ms
Maximal fördröjning återhämtning 500 ms
Produktens vikt 0,045 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift 0…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
IP67 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
IP69K (dubbelisolerad) överensstämmer med DIN 40050
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,6 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 13,2 cm
Förpackning 1 vikt 60,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 35
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,446 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor