Schneider-Electric
 
XUDA1NSML2 bild- scope
XUDA1NSML2
Fotocell - XUD - kablerad - PVC - NPN - statisk utgång
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847052
EAN-kod EAN-kod: 
3389110160345
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation sammansättning
Specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor Objektdetektering
Sensornamn XUD
Teknisk data
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensordesign Fiberoptiskt utförande
Kapslingsmaterial PBT
Inkopplinssätt 3-tråds
Typ av nät DC
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Digital utgångstyp NPN
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Kablematerial PVC
Status lysdiod Instabilitet: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10,8…26,4 V DC
Strömförbrukning <= 50 mA ingen last
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlastskydd)
<= 100 mA (kortslutningsskydd)
Maximalt spänningsfall <1 V (sluten)
Switch frekvens <= 1 kHz
Addera till utgång Utan
Maximal fördröjning first up 120 ms
Maximal svarstid 0,5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,5 ms
Produktkompatibilitet Glas- eller plastfiber 1 eller 2,2 mm
Ställ in Med känslighetsjustering via teach funktion
Linsmaterial PMMA
Djup 10 mm
Höjd 65 mm
Bredd 40 mm
Produktens vikt 0,04 kg
Miljö
Emission Röd
Interferensskydd Utan
Produktcertifieringar cULus
CE
IP-kapslingsklass IP64 överensstämmer med IEC 529 optisk fiber Ø 1 mm
IP65 överensstämmer med IEC 529 optisk fiber Ø 2 mm
Omgivningstemeperatur vid drift −10…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
Vibrationsbeständighet +/-0.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,6 cm
Förpackning 1 bredd 8,2 cm
Förpackning 1 djup 8,2 cm
Förpackning 1 vikt 80,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 45
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,216 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland HU
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months