|
XUDA2PSMM8
Fotocell - fiber optic amplifier - sl/br programmerbar - M8 kontaktdon
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation sammansättning
|
Specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor
|
Objektdetektering
|
Sensornamn
|
XUD
|
Teknisk data
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensordesign
|
Fiberoptiskt utförande
|
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Typ av nät
|
DC
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M8, 4 stift
|
Kablematerial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Stabilitet: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10,8…26,4 V DC
|
Strömförbrukning
|
<= 50 mA ingen last
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlastskydd)
<= 100 mA (kortslutningsskydd)
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (sluten)
|
Tidsfördröjningsintervall
|
0...40 s
|
Switch frekvens
|
<= 1 kHz
<= 5 kHz
|
Addera till utgång
|
Med larmutgång, 50 mA med överlastskydd
Med larmutgång, 50 mA med kortslutningsskydd
|
Maximal fördröjning first up
|
120 ms
|
Maximal svarstid
|
0,1 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,1 ms
|
Produktkompatibilitet
|
Glas- eller plastfiber 1 eller 2,2 mm
|
Ställ in
|
Med känslighetsjustering via teach funktion
|
Displaytyp
|
4-siffrig
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Djup
|
10 mm
|
Höjd
|
65 mm
|
Bredd
|
40 mm
|
Produktens vikt
|
0,04 kg
|
Miljö
Emission
|
Röd
|
Interferensskydd
|
Med
|
Produktcertifieringar
|
cULus
CE
|
IP-kapslingsklass
|
IP64 överensstämmer med IEC 529 optisk fiber Ø 1 mm
IP65 överensstämmer med IEC 529 optisk fiber Ø 2 mm
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-0.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,700 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
41,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
45
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,220 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|