|
|
|
XUFN05331
Fiberoptik i plast för givare - direkt avkänning - utökad - 2m - Sn=60mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sensornamn
|
XUF
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,06 m
|
Typ ändavslut
|
, flexibelt fäste
|
Teknisk data
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensordesign
|
Fiberoptiskt utförande
|
Produktdestination
|
XUDA
|
Optisk fibermaterial
|
PMMA
|
Mantelmaterial
|
PE
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
Optisk fiber användning
|
Generell användning
|
Diameter
|
2,5 mm
|
Optisk fiberlängd
|
2 m
|
Yttre diameter
|
2,2 mm
|
Minsta börjningsradie
|
25 mm
|
Gängtyp
|
M6 x 0.75
|
Optisk fiberkärna
|
2 x Ø 1 mm
|
Produktens vikt
|
0,03 kg
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/- 1.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP64 conforming to IEC 60529
IP641 conforming to NF C 20-010
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,932 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|