Schneider-Electric
 
XUFN2P01L2 bild- scope
XUFN2P01L2
Fiberoptik i plast för givare sändare mottagare lång avkänning 2m Sn=300mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848954
EAN-kod EAN-kod: 
3389110878066
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sensornamn XUF
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m XUFZ01
0,3 m
0,3 m XUFZ02
Typ ändavslut M2.6 x 0.45, standard gänganslutning
Teknisk data
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensordesign Fiberoptiskt utförande
Produktdestination XUDA
Optisk fibermaterial PMMA
Mantelmaterial PE
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Optisk fiber användning Lång känselfiber
Optisk fiberlängd 2 m
Yttre diameter 2,2 mm
Minsta börjningsradie 25 mm
Gängtyp M4 x 0.7
Optisk fiberkärna 1 x Ø 1.5 mm
Produktens vikt 0,058 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/- 1.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP64 conforming to IEC 60529
IP641 conforming to NF C 20-010
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 13,5 cm
Förpackning 1 djup 13,5 cm
Förpackning 1 vikt 45,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,565 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor