Schneider-Electric
XUFZ01 bild- scope
XUFZ01
Tillbehör för optisk fiber i plast - sändare mottagare - lens - set of 2
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848990
EAN-kod EAN-kod: 
3389110344370
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat beteckning Lins för ökat syn avstånd
Tillbehör / separat destination Fiber med gängad ändpassning
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Produktkompatibilitet XUFS2020
XUFN35301
XUFN1.30.
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Typ av siktlinje Axelriktning
Produktens vikt 0,005 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,6 cm
Förpackning 1 bredd 0,6 cm
Förpackning 1 djup 2,0 cm
Förpackning 1 vikt 2,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 373,0 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor