|
|
|
XUFZ02
Tillbehör för optisk fiber i plast - sändare mottagare - 90° spegel - set med 2
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tillbehör / separat beteckning
|
Spegel 90 °
|
Tillbehör / separat destination
|
Fiber med gängad ändpassning
|
Tillbehör / separat kategori
|
Sensor/givar tillbehör
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XUFN35301
XUFN2.01L..
XUFS2020
XUFN1.30.
|
Avkänningssystem
|
Envägs (sändare+mottagare)
|
Typ av siktlinje
|
90° axial
90° lateral
|
Produktens vikt
|
0,005 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
221,0 g
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|