Schneider-Electric
 
XUFZ11 bild- scope
XUFZ11
Tillbehör för optisk fiber i plast - fiber tång
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848994
EAN-kod EAN-kod: 
3389110344394
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat beteckning Fiber trimmare
Tillbehör / separat destination Fiberoptisk ljusledning
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktens vikt 0,006 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,0 cm
Förpackning 1 bredd 2,5 cm
Förpackning 1 djup 4,5 cm
Förpackning 1 vikt 7,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,828 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor