|
|
|
XUK0ARCTL2
Fotocell - XUK - multi - Sn=0..30m - 24..240VAC/DC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål multimode
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUK
|
Sensordesign
|
Blockform 50 x 50
|
Avkänningssystem
|
Flerfunktion
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
AC/DC
|
Inkopplinssätt
|
5-wire
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Infrarött direktavkännande
Infrarött direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Infrarött envägs (sändare+mottagare)
Röd polariserad reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
4 m polariserad reflex behöver reflex XUZC50
30 m envägs (sändare+mottagare) behöver en sändare XUK0ARCTL2T
0,28 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
0,8 m direktavkännande
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
35 m envägs (sändare+mottagare)
0,28 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
1,2 m direktavkännande
5,7 m polariserad reflex
|
Utgångstyp
|
Relä
|
Addera till utgång
|
Utan, <= 50 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
Trådisoleringsmaterial
|
PvR
|
Status lysdiod
|
1 LED (grön) för matning
1 LED (röd) för instabilitet
1 LED (gul) för utgångs status
|
[Us] driftspänning
|
24...240 V AC
24...240 V DC
|
Gränser matningsspänning
|
20…264 V AC
20…264 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
3 A (cos φ = 1 för 0,5 miljoner cykler vid 1 drift cykel per sekund vid 250 V)
|
Switch frekvens
|
<= 20 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Maximal effektförbrukning i W
|
3 W AC/DC
|
Tidsfördröjningsområde
|
0...10 s monostabil, om förseningen eller off-fördröjning (programmerbar) delay
|
Maximal fördröjning first up
|
300 ms
|
Maximal svarstid
|
25 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
25 ms
|
Ställ in
|
Självlärande
|
Elektrisk livslängd
|
500000 cycles 1, driftklass <60 cyc/mn vid 250 V
|
Djup
|
50 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Produktens vikt
|
0,175 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
180,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,539 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Förpackning 3 höjd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
79,14 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
199c0191-8932-44bd-a76d-1845d1ab9e0b
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|