Schneider-Electric
XUK1APBNL2 bild- scope
XUK1APBNL2
Fotocell - XUK - reflex - Sn=7m - 12..24VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847038
EAN-kod EAN-kod: 
3389110161045
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Reflex
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 NC
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött Reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 7 m Reflex behöver reflex XUZC50
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 10 m Reflex
Utgångstyp Solid state
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 35 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2 ms
Ställ in Utan bakgrundsbortbländning
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 18 mm
Produktens vikt 0,07 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
UL
CSA
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 9,7 cm
Förpackning 1 djup 13,3 cm
Förpackning 1 vikt 161,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,05 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 352
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 81,672 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 34361c19-200f-4442-93a7-22fb05dea2ac
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months