|
|
|
XUK1ARCNL2
Fotocell - XUK - reflex - Sn=7m - 24..240VAC/DC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål singelmode
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUK
|
Sensordesign
|
Blockform 50 x 50
|
Avkänningssystem
|
Reflex
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
AC/DC
|
Inkopplinssätt
|
5-wire
|
Digital utgångsfunktion
|
1 C/O
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Infrarött Reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
7 m Reflex behöver reflex XUZC50
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
10 m Reflex
|
Utgångstyp
|
Relä
|
Påbyggnadsingång
|
Brytartest
|
Kabel sammansättning
|
5 x 0.34 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Kabeldiameter
|
6 mm
|
Status lysdiod
|
1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön) för matning
|
[Us] driftspänning
|
24...240 V AC/DC
|
Gränser matningsspänning
|
20…264 V AC
|
Brytförmåga i mA
|
3 A (cos φ = 1 för 0,5 miljoner cykler vid 1 drift cykel per sekund vid 250 V)
|
Switch frekvens
|
<= 20 Hz
|
Strömförbrukning
|
<= 35 mA ingen last
|
Maximal effektförbrukning i W
|
2 W AC
|
Maximal fördröjning first up
|
60 ms
|
Maximal svarstid
|
25 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
25 ms
|
Ställ in
|
Utan bakgrundsbortbländning
|
Elektrisk livslängd
|
500000 cycles 1, driftklass <60 cyc/mn vid 250 V
|
Djup
|
50 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Produktens vikt
|
0,035 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
Ecolab
CE
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
185,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,641 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Förpackning 3 höjd
|
77,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
80,9 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
402ca475-33dc-4f26-ae15-8a3fe2487ab5
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|