|
XUK1ARCNL2H60
Fotocell - XUK - reflex - kit - Sn=7m - 24..240VAC/DC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation publik sektor
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Specifik produktanvändning
|
Access detektering
|
Sensornamn
|
XUK
|
Sensordesign
|
Blockform 50 x 50
|
Tilläggsinformation
|
Fransk/engelsk blad
|
Material
|
Plast
|
Avkänningssystem
|
Reflex
|
Emission
|
Infrarött Reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
7 m med 50 x 50 mm reflektor
|
Inkopplinssätt
|
5-wire
|
Kabellängd
|
2 m
|
Teknisk data
Kit består av
|
Fotocell reflex avkänning
Fästkonsoll
Montageinstrktioner
50 x 50 mm reflex
|
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Utgångstyp
|
Relä
|
Digital utgångstyp
|
1 C/O
|
Utgångsfunktion styrning
|
Ljust
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED
|
Typ av nät
|
AC/DC
|
[Us] driftspänning
|
24...240 V AC/DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
20…264 V AC/DC
|
Utgångsspänning
|
250 V AC
|
Brytförmåga i mA
|
3 A
|
Switch frekvens
|
< 20 Hz
|
Maximal effektförbrukning i W
|
2 W
|
Maximal fördröjning first up
|
60 ms
|
Maximal svarstid
|
25 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
25 ms
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
363,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
81
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
42,484 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
402ca475-33dc-4f26-ae15-8a3fe2487ab5
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|