Schneider-Electric
XUK2LAKSMM12T bild- scope
XUK2LAKSMM12T
Fotoc.laser 2-väg S PNP/NPN sl+br Sn=25m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850395
EAN-kod EAN-kod: 
3389119077545
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation sammansättning
Applikation materialhantering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning -
Emission Röd laser envägs (sändare+mottagare) Klass 1
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 25 m envägs (sändare+mottagare) need receiver XUK2LAPSMM12R
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS/PC
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 30 m envägs (sändare+mottagare)
Addera till utgång Utan
Påbyggnadsingång Test
Status lysdiod 1 LED (grön) för matning
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Maximalt spänningsfall <2,4 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 30 mA ingen last
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 23 mm
Produktens vikt 0,035 kg
Miljö
Produktcertifieringar Ecolab
CE
cULus
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
−20…50 °C, UL certifierad
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60947-5-2
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med DIN 40050
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 49,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,597 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months