Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUK2LAPSMM12R |
Schneider-Electric
XUK2LAPSMM12R bild- scope
XUK2LAPSMM12R
Fotoc.laser 2-väg M PNP/NPN sl+br Sn=25m
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3850396
EAN-kodEAN-kod: 
3389119077552
IDAG
DEC 18, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Applikation sammansättning
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning -
Emission Röd envägs (sändare+mottagare)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 25 m envägs (sändare+mottagare) behöver sändare XUK2LAKSMM12T
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS/PC
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 30 m envägs (sändare+mottagare)
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Utan
Påbyggnadsingång Extern teach
Status lysdiod 1 LED (grön) för matning till
1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (röd) för alignment assistance
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 500 Hz
Maximalt spänningsfall <2,4 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 300 ms
Maximal svarstid 0,14 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,14 ms
Ställ in Använder undervisningsknapp eller fjärrundervisning
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 23 mm
Produktens vikt 0,035 kg
Miljö
Produktcertifieringar Ecolab
cULus
CE
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
−20…50 °C, UL certifierad
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60947-5-2
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med DIN 40050
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 10,0 cm
Förpackning 1 vikt 32,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,544 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months