Schneider-Electric
 
XUK5ARCNL2 bild- scope
XUK5ARCNL2
Fotocell - XUK - direkt avkänning - Sn=1m - 24..240VAC/DC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847171
EAN-kod EAN-kod: 
3389110163049
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät AC/DC
Inkopplinssätt 5-wire
Digital utgångsfunktion 1 C/O
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1 m direktavkännande
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 1,5 m direktavkännande
Utgångstyp Relä
Kabel sammansättning 5 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Kabeldiameter 6 mm
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön) för matning
[Us] driftspänning 24...240 V AC/DC
Gränser matningsspänning 20…264 V AC
Brytförmåga i mA 3 A (cos φ = 1 för 0,5 miljoner cykler vid 1 drift cykel per sekund vid 250 V)
Switch frekvens <= 20 Hz
Strömförbrukning <= 35 mA ingen last
Maximal effektförbrukning i W 2 W AC
Maximal fördröjning first up 60 ms
Maximal svarstid 25 ms
Maximal fördröjning återhämtning 25 ms
Ställ in Justerbar känslighet
Elektrisk livslängd 500000 cycles 1, driftklass <60 cyc/mn vid 250 V
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 18 mm
Produktens vikt 0,035 kg
Miljö
Produktcertifieringar Ecolab
CE
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,199 cm
Förpackning 1 bredd 9,599 cm
Förpackning 1 djup 13,137 cm
Förpackning 1 vikt 181,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,711 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 352
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 86 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 402ca475-33dc-4f26-ae15-8a3fe2487ab5
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor