Schneider-Electric
XUK5LAPSMM12 bild- scope
XUK5LAPSMM12
Fotoc.laser Dir.PNP/NPN sl+br Sn=1200mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850397
EAN-kod EAN-kod: 
3389119077576
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Applikation sammansättning
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning -
Emission Röd laser direktavkännande Klass 1
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1,2 m direktavkännande
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS/PC
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 1,2 m direktavkännande
Utgångstyp Solid state
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Kabeldiameter 6 mm
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön/gul) för supply on/output state
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 300 ms
Maximal svarstid 0,8 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,8 ms
Ställ in Använder undervisningsknapp eller fjärrundervisning
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 23 mm
Produktens vikt 0,035 kg
Miljö
Produktcertifieringar Ecolab
CE
cULus
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
−20…50 °C, UL certifierad
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med DIN 40050
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,1 cm
Förpackning 1 bredd 6,4 cm
Förpackning 1 djup 9,4 cm
Förpackning 1 vikt 48,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,572 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor