Schneider-Electric
 
XUK8AKSNM12 bild- scope
XUK8AKSNM12
Fotocell - XUK - Bakgrundsbortbländning - Sn=1m - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847239
EAN-kod EAN-kod: 
3389110057782
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP eller NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning -
Emission Infrared laser, modulated direktavkännande med bakgrundsbortbländning Klass 1
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Teknisk data
Kapslingsmaterial PC
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 1 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Min objektsdiameter för upptäckt 2 mm
Utgångstyp Solid state
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön) för matning
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 300 ms
Maximal svarstid 2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2 ms
Ställ in Med känslighetsjustering av potentiometer
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 18 mm
Produktens vikt 0,035 kg
Kit består av Med XUZA51 vinkelfäste
Miljö
Produktcertifieringar CE
Ecolab
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 10,0 cm
Förpackning 1 vikt 126,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,265 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 402ca475-33dc-4f26-ae15-8a3fe2487ab5
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor