Schneider-Electric
XUK8APSML02M12 bild- scope
XUK8APSML02M12
Fotocell Di, Sn1m PNP M12 10-30VDC IP69K
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830323
EAN-kod EAN-kod: 
3389119623483
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Emission Röd direktavkännande med bakgrundsbortbländning
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1,2 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS/PC
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 1,2 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Utan
Kabel sammansättning 5 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Kabeldiameter 6 mm
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön/gul) för supply on/output state
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <2,4 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 300 ms
Maximal svarstid 0,8 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,8 ms
Ställ in Använder undervisningsknapp eller fjärrundervisning
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 23 mm
Produktens vikt 0,035 kg
Miljö
Produktcertifieringar cULus
CE
Ecolab
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
−20…50 °C, UL certifierad
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med DIN 40050
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,8 cm
Förpackning 1 bredd 18,0 cm
Förpackning 1 djup 14,8 cm
Förpackning 1 vikt 116,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 823,0 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE