|
XUK8LAPPNM12
Fotoc.laser BGB PNP/NPN sl+br Sn= 800mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation sammansättning
Applikation materialhantering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUK
|
Sensordesign
|
Blockform 50 x 50
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12, 4 stift
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Röd laser direktavkännande med bakgrundsbortbländning Klass 1
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,8 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
ABS/PC
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
0,8 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Påbyggnadsingång
|
Extern teach
|
Status lysdiod
|
1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön/gul) för supply on/output state
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
<= 250 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V
|
Strömförbrukning
|
<= 30 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
300 ms
|
Maximal svarstid
|
0,5 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,5 ms
|
Ställ in
|
Använder undervisningsknapp eller fjärrundervisning
|
Djup
|
50 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Bredd
|
23 mm
|
Produktens vikt
|
0,035 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
cULus
Ecolab
CE
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…50 °C, UL certifierad
−20…60 °C digital utgång
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med DIN 40050
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
52,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
28
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,708 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|