Schneider-Electric
XUK8TAKSMM12 bild- scope
XUK8TAKSMM12
Laser fotocell TOF 1Q auto PNP/NPN
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830396
EAN-kod EAN-kod: 
3389119618052
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Applikation sammansättning
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp IOLINK
PNP eller NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning Avståndsmätning på objektet
Avståndsmätning på objektet
Emission Röd laser direktavkännande med bakgrundsbortbländning Klass 1 överensstämmer med IEC 60825-1
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 5 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS/PC
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 5 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Utgångstyp Solid state
Påbyggnadsingång Extern teach
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön/gul) för supply on/output state
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 18…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 500 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 60 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 300 ms
Maximal svarstid 2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2 ms
Ställ in Använder undervisningsknapp eller fjärrundervisning
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 23 mm
Produktens vikt 0,035 kg
Miljö
Produktcertifieringar Ecolab
CE
cULus
Omgivningstemperatur vid drift −20…50 °C, UL certifierad
−40…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med DIN 40050
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,8 cm
Förpackning 1 bredd 9,0 cm
Förpackning 1 djup 6,0 cm
Förpackning 1 vikt 56,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,765 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor