|
|
|
XUK9TAH2MM12
Laser fotocell refl,70m travers 2Q1Qa3IN
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Application hoisting
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUK
|
Sensordesign
|
Blockform 50 x 50
|
Avkänningssystem
|
Polariserad reflex
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Analog + diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
8-wire
|
Digital utgångstyp
|
PNP eller NPN
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Analoga utgångars område
|
4...20 mA
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12, 8 stift
|
Specifik produktanvändning
|
Avståndsmätning på reflektor
|
Emission
|
Röd laser polariserad reflex Klass 1 överensstämmer med IEC 60825-1
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
70 m polariserad reflex behöver mottagare XUZC250
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
ABS/PC
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
70 m polariserad reflex behöver mottagare XUZC250
|
Utgångstyp
|
Solid state
Analog
|
Utgångsfunktion styrning
|
Programmerbar ljus eller mörk
|
Addera till utgång
|
Med larmutgång
|
Påbyggnadsingång
|
Test genom emission brytare
|
Status lysdiod
|
1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön/gul) för supply on/output state
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
<= 1.5 kHz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
<= 35 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
300 ms
|
Maximal svarstid
|
10 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
10 ms
|
Ställ in
|
Använder undervisningsknapp eller fjärrundervisning
|
Djup
|
50 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Bredd
|
23 mm
|
Produktens vikt
|
0,035 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
Ecolab
cULus
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…50 °C, UL certifierad
−30…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…60 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
10 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med DIN 40050
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
58,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
28
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,641 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|