Schneider-Electric
XUKC1PSMM12 bild- scope
XUKC1PSMM12
Fotocell - XUK - direkt avkänning - color - Sn=20mm - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847270
EAN-kod EAN-kod: 
3389110702125
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
DEC 31, 2024
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikationspaketering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Specifik produktanvändning Färg
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande
Emission Vit LED
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 20 mm spot Ø 4 mm
Material Plast
Typ av nät DC
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 NO
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 justerbar till 90°, 8 stift
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS
Linsmaterial Glas
Typ av färgbehandling RGB
Utgångstyp Solid state
Utgångsfunktion styrning Ljus till
Påbyggnadsingång Synkronisering och låsning
Angiven funktion 4-siffrig display
Status lysdiod Utgångs status OUT: 1 LED (gul)
Utgång aktiv: 3 LED (grön)
[Us] driftspänning 12...24 V DC
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (omvänd polaritet, överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 1500 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 60 mA ingen last
Tidsfördröjningsområde 10 ms
20 ms
30 ms
40 ms
5 ms
Maximal svarstid 0,335 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,335 ms
Ställ in Toleransnivå
Driftssätt
Med känslighetsjustering via teach funktion
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 25 mm
Produktens vikt 0,085 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −10…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 0.5 mm (f = 10…55 Hz)på 3 axlar överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) för 6 chockar på varje axler överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 12,200 cm
Förpackning 1 vikt 88,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 21
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,361 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland HU
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months