Schneider-Electric
 
XUKR1PSMM12 bild- scope
XUKR1PSMM12
Fotocell - färgavkänning - Sn=20 mm - br - M12 kontaktdon
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847273
EAN-kod EAN-kod: 
3389110701784
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikationspaketering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande
Emission Vit LED
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 19 mm spot Ø 3.5 mm
Material Plast
Switch frekvens <= 5 kHz
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 justerbar till 90°, 4 stift
Specifik produktanvändning Färgmärke
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS
Linsmaterial Glas
Upplösning 0.5 mm
Djup på fält +/- 2 mm
Passerande hastighet på objekt 2,5 m/s, minimum detected mark width: 1 mm
Utgångstyp Solid state
Utgångsfunktion styrning Inlärning ljus eller mörker
Addera till utgång Utan
Påbyggnadsingång Distansinlärning
Status lysdiod Stabilitet: 1 LED (grön)
Fel: 1 LED (grön/röd (blinkande))
Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC
Gränser matningsspänning DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (omvänd polaritet, överlast och kortslutnings skydd)
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 30 mA ingen last
Maximal svarstid 0,1 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,1 ms
Ställ in Med känslighetsjustering via teach funktion
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 15 mm
Produktens vikt 0,045 kg
Miljö
Produktcertifieringar cULus
CE
Omgivningstemeperatur vid drift −10…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…70 °C
Vibrationsbeständighet +/-0.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) för 6 chockar på varje axler överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 48,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 21
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,576 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland HU
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months