|
|
|
XUKT1KSML2
Fotocell - XUKT - polariserad - Sn=1.5m - 12..24VDC - kabel 2m
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2024
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikationspaketering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUK
|
Sensordesign
|
Blockform 50 x 50
|
Avkänningssystem
|
Reflex
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP eller NPN
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Specifik produktanvändning
|
Detektering av transparenta objekt
|
Emission
|
Röd Reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
1,5 m Reflex behöver reflex XUZC50
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PC
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Utgångsfunktion styrning
|
Mörkt
|
Addera till utgång
|
Utan
|
Kabel sammansättning
|
2 x 0.34 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Kabeldiameter
|
6 mm
|
Status lysdiod
|
1 LED för utgångs status
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V AC/DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
<= 1.5 kHz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
<= 35 mA ingen last
|
Tidsfördröjningsområde
|
0.1...5 s monostabil, om förseningen eller off-fördröjning (programmerbar) delay
|
Maximal fördröjning first up
|
80 ms
|
Maximal svarstid
|
0,3 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,3 ms
|
Ställ in
|
Med känslighetsjustering av potentiometer
|
Djup
|
50 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Produktens vikt
|
0,035 kg
|
Kit består av
|
Fästvinkel XULZ41
Sensor
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
20 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
IP651 överensstämmer med NF C 20-010
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
254,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,45 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Förpackning 3 höjd
|
75 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
73,768 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
D2e23985-bfb8-4094-bc06-3eed9996f117
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|