Schneider-Electric
 
XUKT1KSMM12 bild- scope
XUKT1KSMM12
Fotocell - XUKT - polariserad - Sn=1.5m - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847228
EAN-kod EAN-kod: 
3389110077155
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikationspaketering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUK
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Reflex
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP eller NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 justerbar 2 lägen, 4 stift
Specifik produktanvändning Detektering av transparenta objekt
Emission Röd Reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1,5 m Reflex behöver reflex XUZC50
Teknisk data
Kapslingsmaterial PC
Linsmaterial PMMA
Utgångstyp Solid state
Utgångsfunktion styrning Mörkt
Addera till utgång Utan
Kabel sammansättning 2 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Kabeldiameter 6 mm
Status lysdiod 1 LED för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V AC/DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 1.5 kHz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 35 mA ingen last
Tidsfördröjningsområde 0.1...5 s monostabil, om förseningen eller off-fördröjning (programmerbar) delay
Maximal fördröjning first up 80 ms
Maximal svarstid 0,3 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,3 ms
Ställ in Med känslighetsjustering av potentiometer
Djup 50 mm
Höjd 50 mm
Bredd 18 mm
Produktens vikt 0,035 kg
Kit består av Fästvinkel XULZ41
Sensor
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
CE
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 20 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
IP651 överensstämmer med NF C 20-010
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,8 cm
Förpackning 1 bredd 9,0 cm
Förpackning 1 djup 3,7 cm
Förpackning 1 vikt 138,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,75 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer D2e23985-bfb8-4094-bc06-3eed9996f117
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months