Schneider-Electric
 
XUM0APSAL2 bild- scope
XUM0APSAL2
Fotocell - XUM - multi - Sn=0..10m - 12..24VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847020
EAN-kod EAN-kod: 
3389110164916
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål multimode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUM
Sensordesign Miniatyr
Avkänningssystem Flerfunktion
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött direktavkännande
Infrarött direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Infrarött envägs (sändare+mottagare)
Röd polariserad reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 3 m polariserad reflex behöver reflex XUZC50
10 m envägs (sändare+mottagare) behöver en sändare XUM0AKSAL2T
0,1 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
0,4 m direktavkännande
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 14 m envägs (sändare+mottagare)
4 m polariserad reflex
0,1 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
0,55 m direktavkännande
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Med larmutgång, 50 mA
Trådisoleringsmaterial PvR
Status lysdiod 1 LED (grön) för matning
1 LED (röd) för instabilitet
1 LED (gul) för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 35 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2 ms
Ställ in Självlärande
Djup 20 mm
Höjd 34 mm
Bredd 12 mm
Produktens vikt 0,05 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CE
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 9,6 cm
Förpackning 1 djup 13,2 cm
Förpackning 1 vikt 96,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,609 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 352
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 49 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor