Schneider-Electric
XUM2ANSBL2 bild- scope
XUM2ANSBL2
Sändare/Mottagare Sn=15m NPN 2m kabel med teach knapp
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3833425
EAN-kod EAN-kod: 
3389119633598
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUM
Sensordesign Miniatyr
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Emission Infrarött envägs (sändare+mottagare)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 20 m
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Utgångstyp Solid state
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Sändare/matning till: 1 LED (grön)
Mottagare / utgång: 1 LED (gul)
Mottagare / stabilitet: 1 LED (grön)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA med kortslutningsskydd
Switch frekvens <= 500 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V
Strömförbrukning 30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 300 ms
Maximal svarstid 1 ms
Ställ in Känslighet med potentiometer
Djup 19,5 mm
Höjd 31,5 mm
Bredd 10,8 mm
Produktens vikt 0,100 kg
Kit består av Sändare + mottagare
Miljö
Produktcertifieringar UL 508
CSA C22-2 No 14
RCM
CE
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet +/-0.5 mm (f = 10…55 Hz)for every axis överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för for every axis överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP54 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,5 cm
Förpackning 1 bredd 10,0 cm
Förpackning 1 djup 15,0 cm
Förpackning 1 vikt 97,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,2 cm
Förpackning 2 bredd 14,7 cm
Förpackning 2 djup 40,6 cm
Förpackning 2 vikt 2,08 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja