|
XUM8ANCNL2
Foto mini direkt BGS 0,3m NPN 2m kab
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål singelmode
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUM
|
Sensordesign
|
Miniatyr
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
NPN
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Röd direktavkännande med bakgrundsbortbländning
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Linsmaterial
|
PC
|
Maximalt känselavstånd
|
0,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
1 LED (grön) för instabilitet
1 LED (orange) för utgångs status
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
<= 20 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
100 ms
|
Maximal svarstid
|
1 ms
|
Ställ in
|
Med känslighetsjustering av potentiometer
|
Djup
|
20 mm
|
Höjd
|
33 mm
|
Längd
|
11 mm
|
Bredd
|
11 mm
|
Produktens vikt
|
0,035 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
cURus
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
|
Immunitet mot omgivande ljus
|
3000 lux naturligt ljus
3000 lux glöd ljus
|
Vibrationsbeständighet
|
20 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,54 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,24 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
48
|
Förpackning 2 höjd
|
14,1 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
29,6 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,131 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Förpackning 3 höjd
|
75 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
58 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|