Schneider-Electric
XUM8APCNL03M12 bild- scope
XUM8APCNL03M12
Foto mini direkt BGS 0,3m PNP 0,3m M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850402
EAN-kod EAN-kod: 
3389119073059
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
DEC 31, 2024
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUM
Sensordesign Miniatyr
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 remote male connector M12, 4 stift
Kabellängd 0,3 m
Specifik produktanvändning -
Emission Röd direktavkännande med bakgrundsbortbländning
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PC
Maximalt känselavstånd 0,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Utgångstyp Solid state
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod 1 LED (grön) för instabilitet
1 LED (orange) för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 20 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 1 ms
Ställ in Med känslighetsjustering av potentiometer
Djup 20 mm
Höjd 33 mm
Längd 11 mm
Bredd 11 mm
Produktens vikt 0,02 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cURus
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
Immunitet mot omgivande ljus 3000 lux naturligt ljus
3000 lux glöd ljus
Vibrationsbeständighet 20 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 16 cm
Förpackning 1 djup 20 cm
Förpackning 1 vikt 30 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor