Schneider-Electric
 
XUMTANCNL2 bild- scope
XUMTANCNL2
Foto mini transp. 2m NPN 2m kab
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850405
EAN-kod EAN-kod: 
3389119061049
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikationspaketering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUM
Sensordesign Miniatyr
Avkänningssystem Reflex
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Specifik produktanvändning Detektering av transparenta objekt
Emission Infrarött Reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m Reflex behöver reflex XUZC50
1 m Reflex behöver mottagare XUZC50CR
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PC
Utgångstyp Solid state
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod 1 LED (grön) för instabilitet
1 LED (orange) för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 1 ms
Ställ in Med känslighetsjustering av potentiometer
Djup 20 mm
Höjd 33 mm
Längd 11 mm
Bredd 11 mm
Miljö
Produktcertifieringar CE
cURus
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
Immunitet mot omgivande ljus 3000 lux naturligt ljus
3000 lux glöd ljus
Vibrationsbeständighet 20 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 16,0 cm
Förpackning 1 djup 20,0 cm
Förpackning 1 vikt 60,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 48
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,289 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months