|
XUMTAPCNL03M12
Opt.tun. Pei.läp.mat.Sn=2m PNP 0,3m M12
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2024
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikationspaketering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUM
|
Sensordesign
|
Miniatyr
|
Avkänningssystem
|
Reflex
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
Fjärrkontrollkontakt M12, 4 stift
|
Kabellängd
|
0,3 m
|
Specifik produktanvändning
|
Detektering av transparenta objekt
|
Emission
|
Infrarött Reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
2 m Reflex behöver reflex XUZC50
1 m Reflex behöver mottagare XUZC50CR
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Linsmaterial
|
PC
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
1 LED (grön) för instabilitet
1 LED (orange) för utgångs status
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
<= 10 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
100 ms
|
Maximal svarstid
|
1 ms
|
Ställ in
|
Med känslighetsjustering av potentiometer
|
Djup
|
20 mm
|
Höjd
|
33 mm
|
Längd
|
11 mm
|
Bredd
|
11 mm
|
Produktens vikt
|
0,02 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
cURus
CE
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
|
Immunitet mot omgivande ljus
|
3000 lux naturligt ljus
3000 lux glöd ljus
|
Vibrationsbeständighet
|
20 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
48
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,772 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|