Schneider-Electric
 
XUSL4E14F031N bild- scope
XUSL4E14F031N
Ljusridåer fingerskydd 310 mm Std Typ4
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830771
EAN-kod EAN-kod: 
3389119618199
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Typ av produkt eller komponent Ljusridå typ 4
Enhetens korta namn XUSL4E
Utgångstyp 2 säkerhet utmatar frikopplingskrets solid-state PNP (arc suppression)
Specifik produktanvändning För petskydd
[R] Resolution 14 mm
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1…6 m via koppling
0…3 m via koppling
[Hp] Height protected 310 mm
Antalet strålar 30
Type of start / restart Manuell
Automatisk
External Device Monitoring (EDM) Valda ledningar
Teknisk data
Avkänningssystem Sändare-mottagare system
Bryttid 5.5 ms
Kit består av Adjustable mounting bracket(s)
Mottagare 1
Sändare 1
1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
[EAA] effektiva öppningsvinkeln 2,5 ° vid 3 m
Emission IR LED 950 nm
[Us] driftspänning 24 V DC +/- 20%
Matning Kraftmatning överensstämmer med IEC 61496-1
Kraftmatning överensstämmer med IEC 60204-1
[Le] nominell märkdriftström 2 A
Strömförbrukning 42 mA ingen last Sändare
83 mA ingen last Mottagare
42 mA Sändare
900 mA med maximal last Mottagare
Strömbegränsningar 0,4 A för säkerhetsutgångar OSSD
Utgångsspänning 24 V
Utgång kretstyp DC
Maximalt spänningsfall <0,5 V
Lokal indikering 1 flerfärgad LED Sändare
2 dubbelfärg LEDs Mottagare
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 5 stift Sändare
1 kontaktdon hane M12 8 stift Mottagare
Tillgängliga funktioner Test
Muting genom extern säkerhetsmodul XPSLCMUT1160
LED-display av driftlägen och fel
Märkning CE
Material Aluminium: kapslad
Polykarbonat: frontpanel
Polypropylen: ändhuv
Färg på enhet Röd RAL 3000
Montering Genom att fixera konsoler
Produktens vikt 0,7 kg
Typ av erbjudande Standard avstånd
Miljö
Direktiv 89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
98/37/EEC - machinery
89/655 / EEG - arbetsutrustning
Produktcertifieringar cULus
CE
TÜV
Safety level (correctly wired) Typ 4 överensstämmer med IEC 61496-1
SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
Kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1
Optical characteristic Motstånd mot ljusstörningar överensstämmer med IEC 61496-2
Mission time 20 year(s)
Säkerhets tillförlitligthet data PFHd = 1.27E-8 1/tim överensstämmer med IEC 61508
Omgivningstemeperatur vid drift 14…131 °F
−20…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −35…70 °C
−13…158 °F
Relativ fuktighet 0…95 % utan kondens
IP-kapslingsklass IP65
IP67
Chocktålighet 10 gn för 16 ms överensstämmer med IEC 61496-1
Vibrationsbeständighet 0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 61496-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,200 cm
Förpackning 1 bredd 19,800 cm
Förpackning 1 djup 40,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,533 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,717 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland IT
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months