|
|
|
XUSZFB2
Golvfäste för stativ dubbelt
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Rörfot
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL2E
XUSL4E
|
Tillbehör / separat destination
|
Fixing column
|
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−30…55 °C
−22…131 °F
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
−22…158 °F
|
Kit består av
|
2 x plate(s)
|
Column height
|
47 mm
|
Skyddad höjd
|
47 mm
|
Produktens vikt
|
2,2 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
24,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,767 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
50,005 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
|
|