|
|
|
XUSZMD061
Speglar för XUSL med fästen 715mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anpassningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Spegeladapter 90°
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL.E...61 with 2 beams
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
|
Material
|
Glas
|
Mirror height
|
715 mm
|
Skyddad höjd
|
610 mm
|
Teknisk data
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient
|
0.85 Sn
|
Produktens vikt
|
2,4 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
78,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|