|
|
|
XUSZMD076
Speglar för XUSL med fästen 885mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anpassningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Spegeladapter 90°
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL.E...76
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
|
Material
|
Glas
|
Mirror height
|
885 mm
|
Skyddad höjd
|
760 mm
|
Teknisk data
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient
|
0.85 Sn
|
Produktens vikt
|
2,8 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
131,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,83 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
75,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
113,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
|
|