Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUSZMD091 |
Schneider-Electric
 
XUSZMD091 bild- scope
XUSZMD091
Speglar för XUSL med fästen 1060mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830630
EAN-kodEAN-kod: 
3389119618809
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Anpassningstillbehör
Tillbehör / separat typ Spegeladapter 90°
Produktkompatibilitet XUSL.E...91 with 3 beams
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
Material Glas
Mirror height 1060 mm
Skyddad höjd 910 mm
Teknisk data
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient 0.85 Sn
Produktens vikt 3,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 113,0 cm
Förpackning 1 vikt 5,473 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 45,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 22,5 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland IT