Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUSZMD121 |
Schneider-Electric
 
XUSZMD121 bild- scope
XUSZMD121
Speglar för XUSL med fästen 1400mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830632
EAN-kodEAN-kod: 
3389119618823
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Anpassningstillbehör
Tillbehör / separat typ Spegeladapter 90°
Produktkompatibilitet XUSL.E...121
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
Material Glas
Mirror height 1400 mm
Skyddad höjd 1210 mm
Teknisk data
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient 0.85 Sn
Produktens vikt 4,4 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 147,0 cm
Förpackning 1 vikt 6,9 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No