|
|
|
XUSZMD136
Speglar för XUSL med fästen 1450mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anpassningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Spegeladapter 90°
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL.E...136
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
|
Material
|
Glas
|
Mirror height
|
1450 mm
|
Skyddad höjd
|
1360 mm
|
Teknisk data
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient
|
0.85 Sn
|
Produktens vikt
|
4,5 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
151,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,800 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P2M
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
90,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
200,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
178,200 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
|
|