Schneider-Electric
 
XUSZMD181 bild- scope
XUSZMD181
Speglar för XUSL med fästen 1900mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830636
EAN-kod EAN-kod: 
3389119619134
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Anpassningstillbehör
Tillbehör / separat typ Spegeladapter 90°
Produktkompatibilitet XUSL.E...181
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
Material Glas
Mirror height 1900 mm
Skyddad höjd 1810 mm
Teknisk data
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient 0.85 Sn
Produktens vikt 6 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 199,0 cm
Förpackning 1 vikt 8,7 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja