Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUSZMF138 |
Schneider-Electric
 
XUSZMF138 bild- scope
XUSZMF138
Speglar för XUSL med stativ 1385 mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830613
EAN-kodEAN-kod: 
3389119619165
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fixing column
Typ av erbjudande Med spegel
Produktkompatibilitet XUSL.E...91 till XUSL.E...106
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
−22…131 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
−22…158 °F
Column height 1330 mm
Skyddad höjd 1060 mm
Produktens vikt 6,4 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,000 cm
Förpackning 1 bredd 20,000 cm
Förpackning 1 djup 142,500 cm
Förpackning 1 vikt 8,060 kg
Förpackningstyp 2 P2M
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 90,000 cm
Förpackning 2 bredd 200,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 111,720 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No