|
|
|
XUSZMF172
Speglar för XUSL med stativ 1725 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Fixing column
|
Typ av erbjudande
|
Med spegel
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL.E...106 till XUSL.E...136
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
|
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−30…55 °C
−22…131 °F
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
−22…158 °F
|
Column height
|
1700 mm
|
Skyddad höjd
|
1360 mm
|
Produktens vikt
|
8 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
180,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,820 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P2M
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
90,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
200,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
132,840 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
|
|