Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUSZMF202 |
Schneider-Electric
 
XUSZMF202 bild- scope
XUSZMF202
Speglar för XUSL med stativ 2025 mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830615
EAN-kodEAN-kod: 
3389119619189
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fixing column
Typ av erbjudande Med spegel
Produktkompatibilitet XUSL.E...136 till XUSL.E...181
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
−22…131 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
−22…158 °F
Column height 1970 mm
Skyddad höjd 1810 mm
Produktens vikt 9 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 206,0 cm
Förpackning 1 vikt 10,5 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No