Schneider-Electric
 
XUSZSC105 bild- scope
XUSZSC105
Stativ för XUSL utan spegel
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830781
EAN-kod EAN-kod: 
3389119618755
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fixing column
Typ av erbjudande Utan spegel
Produktkompatibilitet XUSL.E...16 to XUSL.E...61 with 2 beams
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
−22…131 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
−22…158 °F
Column height 1000 mm
Skyddad höjd 610 mm
Produktens vikt 3,5 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 12,0 cm
Förpackning 1 djup 111,0 cm
Förpackning 1 vikt 4,945 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 45,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 20,0 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland IT