Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUSZSC172 |
Schneider-Electric
 
XUSZSC172 bild- scope
XUSZSC172
Stativ för XUSL utan spegel
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830785
EAN-kodEAN-kod: 
3389119618779
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fixing column
Typ av erbjudande Utan spegel
Produktkompatibilitet XUSL.E...121 till XUSL.E...136
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
−22…131 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
−22…158 °F
Column height 1670 mm
Skyddad höjd 1360 mm
Produktens vikt 5,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 180,0 cm
Förpackning 1 vikt 7,28 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland IT